Nyomóorsó termoplaszt 07143-12086
- Menetes orsó felszerelt csillagfogantyúval
- Egyszerű szerelés
- Különböző menetméretek
Sales unit
6,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Nyomóorsó
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M12
L=Hossz
86
D1
25
D2
63
D3
26
H
40
H1
21
H2
5
H3
13
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Csillagfogantyú: termoplaszt.
Persely: acél.
Hernyócsavar: acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomódarab: műanyag (PA 6).
Persely: acél.
Hernyócsavar: acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomódarab: műanyag (PA 6).
Kivitel
Csillagfogantyú, nyomódarab, fekete.
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Hernyócsavar, barnított.
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Hernyócsavar, barnított.
További információk
A nyomótagot külön szállítjuk. A menetes orsóval való összekötéshez egyszerűen össze kell pattintani.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.