Nyomóorsó termoplaszt 07143-08064
- Menetes orsó felszerelt csillagfogantyúval
- Egyszerű szerelés
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
4,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomóorsó
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M8
L=Hossz
64,6
D1
18
D2
40
D3
18
H
25
H1
13
H2
3,5
H3
9
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csillagfogantyú: termoplaszt.
Persely: acél.
Hernyócsavar: acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomódarab: műanyag (PA 6).
Persely: acél.
Hernyócsavar: acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomódarab: műanyag (PA 6).
Kivitel
Csillagfogantyú, nyomódarab, fekete.
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Hernyócsavar, barnított.
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Hernyócsavar, barnított.
További információk
A nyomótagot külön szállítjuk. A menetes orsóval való összekötéshez egyszerűen össze kell pattintani.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.