Nyomóorsó termoplaszt 07143-06053
- Menetes orsó felszerelt csillagfogantyúval
- Egyszerű szerelés
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
3,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomóorsó
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M6
L=Hossz
53,8
D1
15
D2
32
D3
14
H
20
H1
10
H2
2,5
H3
7,6
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csillagfogantyú: termoplaszt.
Persely: acél.
Hernyócsavar: acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomódarab: műanyag (PA 6).
Persely: acél.
Hernyócsavar: acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomódarab: műanyag (PA 6).
Kivitel
Csillagfogantyú, nyomódarab, fekete.
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Hernyócsavar, barnított.
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Hernyócsavar, barnított.
További információk
A nyomótagot külön szállítjuk. A menetes orsóval való összekötéshez egyszerűen össze kell pattintani.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.