Nyomódarab poliamid 07142-210
- Megfelelő golyócsapos hernyócsavarokhoz
- Anyaga: acél vagy poliamid (PA 6)
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
0,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomódarab
Alak
C
Alaptest
anyaga
poliamid
D1=Talpátmérő
21
Alábbi
hernyócsavarokhoz
M10, M12
D2
7,9
D4
15
H1
11
H2
4
L5
5
Méret
3
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Műanyag (PA 6).
Műanyag (PA 6).
Kivitel
barnított.
Műanyag, fekete.
Műanyag, fekete.
Rajzi hivatkozás
1) Nyomófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.