text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Thrust pad
Form
B
Main material
polyamide
D1=Plate diameter
18
D2
5,9
D4
12
H1
9
H2
3,5
L5
4,4
Size
2
Suitable for grub screws
M8
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Műanyag (PA 6).
Kivitel
barnított.
Műanyag, fekete.
Rajzi hivatkozás
1) Nyomófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak