Nyomódarab acél 07142-12
- Megfelelő golyócsapos hernyócsavarokhoz
- Anyaga: acél vagy poliamid (PA 6)
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
1,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomódarab
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
D1=Talpátmérő
25
Alábbi
hernyócsavarokhoz
M12
D2
7,9
D4
18
H1
13
H2
5
L5
6,9
Méret
4
UNSPSC Code
31161704
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
Acél.
Műanyag (PA 6).
Műanyag (PA 6).
Kivitel
barnított.
Műanyag, fekete.
Műanyag, fekete.
Rajzi hivatkozás
1) Nyomófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.