Nyomódarab acél 07142-10
- Megfelelő golyócsapos hernyócsavarokhoz
- Anyaga: acél vagy poliamid (PA 6)
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
1,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Thrust pad
Form
A
Main
material
steel
D1=Plate diameter
21
D2
7,9
D4
15
H1
11
H2
4
L5
5
Size
3
Suitable
for
grub screws
M10
UNSPSC Code
31161704
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
Acél.
Műanyag (PA 6).
Műanyag (PA 6).
Kivitel
barnított.
Műanyag, fekete.
Műanyag, fekete.
Rajzi hivatkozás
1) Nyomófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.