Nyomódarab acél 07142-06
- Megfelelő golyócsapos hernyócsavarokhoz
- Anyaga: acél vagy poliamid (PA 6)
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
0,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomódarab
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
D1=Talpátmérő
15
Alábbi
hernyócsavarokhoz
M6
D2
4,4
D4
8,6
H1
7,6
H2
2,5
L5
3,8
Méret
1
UNSPSC Code
31161704
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
Acél.
Műanyag (PA 6).
Műanyag (PA 6).
Kivitel
barnított.
Műanyag, fekete.
Műanyag, fekete.
Rajzi hivatkozás
1) Nyomófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.