text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Thrust pad
DIN
DIN 6311
Form
S
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
D1=Plate diameter
32
D2
12,1
D4
22
For grub screws with trust point DIN 6332
M16
H1
15
H2
7
T1
7,5
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Anyag
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Összeszereléskor a menetes csapot a lehető legnagyobb mértékben a rugós biztosítógyűrű nyílásának irányába kell megdönteni. A biztosítógyűrű felszerelve kerül szállításra.
Rajzi hivatkozás
Form S: standard thrust pad
Form T: low version, large thrust face

1) thrust face
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought