Nyomódarab nemesacél 07140-121
- Nyomócsapos hernyócsavarral befogásra használható
- Anyaga: acél vagy nemesacél
- S alak: nyomódarab zárral, T alak: alacsony kivitel, nagy szorítófelület feszítőgyűrűvel
Mennyiségi egység
3,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomódarab
DIN
DIN 6311
Alak
S
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Talpátmérő
25
D2
8,1
D4
18
DIN 6332 nyomócsapos hernyócsavarokhoz
M12
H1
13
H2
7
T1
7
UNSPSC Code
31161508
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
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Összeszereléskor a menetes csapot a lehető legnagyobb mértékben a rugós biztosítógyűrű nyílásának irányába kell megdönteni. A biztosítógyűrű felszerelve kerül szállításra.
Rajzi hivatkozás
S alak: nyomódarab feszítőgyűrűvel
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel
1) Nyomófelület
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel
1) Nyomófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.