text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomódarab
DIN
DIN 6311
Alak
S
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Talpátmérő
12
D2
4,6
D4
10
DIN 6332 nyomócsapos hernyócsavarokhoz
M6
H1
7
H2
2,5
T1
4
UNSPSC Code
31161508
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
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Összeszereléskor a menetes csapot a lehető legnagyobb mértékben a rugós biztosítógyűrű nyílásának irányába kell megdönteni. A biztosítógyűrű felszerelve kerül szállításra.
Rajzi hivatkozás
S alak: nyomódarab feszítőgyűrűvel
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel

1) Nyomófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak