Thrust pad steel 07140-12
- Nyomócsapos hernyócsavarral befogásra használható
- Anyaga: acél vagy nemesacél
- S alak: nyomódarab zárral, T alak: alacsony kivitel, nagy szorítófelület feszítőgyűrűvel
Mennyiségi egység
1,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Thrust pad
DIN
DIN 6311
Form
S
Main
material
steel
Component
material
steel
D1=Plate diameter
25
D2
8,1
D4
18
For grub screws with trust point DIN 6332
M12
H1
13
H2
7
T1
7
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Steel: case-hardened. Snap ring spring steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
To press onto a thrust point, incline the point as far as possible over the snap ring opening and twist in. The snap ring is supplied assembled.
Drawing reference
Form S: standard thrust pad
Form T: low version, large thrust face
1) thrust face
Form T: low version, large thrust face
1) thrust face
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.