Nyomódarab acél 07140-116
- Nyomócsapos hernyócsavarral befogásra használható
- Anyaga: acél vagy nemesacél
- S alak: nyomódarab zárral, T alak: alacsony kivitel, nagy szorítófelület feszítőgyűrűvel
Sales unit
3,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Nyomódarab
DIN
DIN 6311
Alak
T
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D1=Talpátmérő
40
D2
12,1
D4
22
DIN 6332 nyomócsapos hernyócsavarokhoz
M16
H1
12
H2
7
T1
7
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Összeszereléskor a menetes csapot a lehető legnagyobb mértékben a rugós biztosítógyűrű nyílásának irányába kell megdönteni. A biztosítógyűrű felszerelve kerül szállításra.
Rajzi hivatkozás
S alak: nyomódarab feszítőgyűrűvel
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel
1) Nyomófelület
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel
1) Nyomófelület
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.