text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Nyomódarab
DIN
DIN 6311
Alak
S
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D1=Talpátmérő
16
D2
6,1
D4
12
DIN 6332 nyomócsapos hernyócsavarokhoz
M8
H1
9
H2
4
T1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Összeszereléskor a menetes csapot a lehető legnagyobb mértékben a rugós biztosítógyűrű nyílásának irányába kell megdönteni. A biztosítógyűrű felszerelve kerül szállításra.
Rajzi hivatkozás
S alak: nyomódarab feszítőgyűrűvel
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel

1) Nyomófelület
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak