Hernyócsavar nyomócsappal nemesacél 07120-101X60
- Anyaga: acél vagy nemesacél
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
nyomócsappal
DIN
hasonló, mint a DIN 6332
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M10
L1=hossz
60
L=menethossz
51
D2
8
D3
7,2
L2
9
L3
4,5
L5
3,6
UNSPSC Code
31161508
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél: nyomócsap, betétedzésű, fekete.
Nemesacél: fémtiszta.
Nemesacél: fémtiszta.
További információk
A DIN 6332 hernyócsavarok nyomócsapja úgy van kialakítva, hogy közvetlenül és egy 07140 nyomódarabbal együtt is használható befogásra.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.