Hernyócsavar nyomócsappal acél 07120-12X60
- Anyaga: acél vagy nemesacél
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
nyomócsappal
DIN
hasonló, mint a DIN 6332
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M12
L1=hossz
60
L=menethossz
50
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél: nyomócsap, betétedzésű, fekete.
Nemesacél: fémtiszta.
Nemesacél: fémtiszta.
További információk
A DIN 6332 hernyócsavarok nyomócsapja úgy van kialakítva, hogy közvetlenül és egy 07140 nyomódarabbal együtt is használható befogásra.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.