text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
golyós nyomócsappal
Alaptest anyaga
acél
D1=Menet
M10
L1=hossz
60
L=menethossz
51
D2
8
D3
6,5
L2
7,2
L3
6,3
L4
9
L5
5
SW
5
UNSPSC Code
31161508
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hernyócsavarok a 07142 nyomótaggal együtt használatosak rögzítésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak