Hernyócsavar golyós nyomócsappal acél 07121-06X50
- Anyaga: acél, 5.8 szilárdsági osztály
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
0,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
golyós nyomócsappal
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M6
L1=hossz
50
L=menethossz
44,5
D2
4,5
D3
3,5
L2
4,3
L3
3,7
L4
5,5
L5
3,8
SW
3
UNSPSC Code
31161508
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hernyócsavarok a 07142 nyomótaggal együtt használatosak rögzítésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.