Hernyócsavar csavaros ütközővel acél kék passzivált 07670-1050601
- Külső menetek gazdaságos előállítása lehetséges
- Acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
csavaros ütközővel
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
kék passzivált
D=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
60
L1
8
L2
1
Rögzítési mód
menet
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A menetvéggel rendelkező hernyócsavarok kifejezetten „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Beragasztáshoz a gyakorlatban bevált LOCTITE 638 és 648 termékek (lásd 97990) használatosak.
Beragasztáshoz a gyakorlatban bevált LOCTITE 638 és 648 termékek (lásd 97990) használatosak.
Rajzi hivatkozás
1) Menetvég
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.