Hernyócsavar belső hatszög kulcsnyílással é nemesacél A2 fémtiszta 07167-105X25
- Beszorítás állítógyűrűvel
- Nyomás a tárgyra
- Tengelyek rögzítése
- Alkalmazás ajtókilincsekben
Mennyiségi egység
0,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással é
DIN EN ISO
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M5
L=Hossz
25
D2
3,5
L1
max.
2,75
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
2,5
Szilárdsági osztály
70
T
3
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.