text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással é
DIN EN ISO
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Menet
M16
L=Hossz
40
D2
12
L1 max.
8,36
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
8
Szilárdsági osztály
45 H
T
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak