Hernyócsavar belső hatszög kulcsnyílással é acél fémtiszta (fekete) 07167-16X50
- Beszorítás állítógyűrűvel
- Nyomás a tárgyra
- Tengelyek rögzítése
- Alkalmazás ajtókilincsekben
Mennyiségi egység
1,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással é
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D1=Menet
M16
L=Hossz
50
D2
12
L1
max.
8,36
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
8
Szilárdsági osztály
45 H
T
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
Nemesacél A2 vagy nemesacél A4, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.