text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hernyócsavar
DIN
DIN 551
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Menet
M12
L=menethossz
40
UNSPSC Code
31161508
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
fémtiszta, 5.8 szilárdsági osztály.
További információk
A hernyócsavar és az ellendarab között, ragasztás révén létesített szoros kötés gyakran költséghatékonyabb megoldást jelent, mint a csapos összeköttetés.
Erre a célra kiválóan alkalmasak a LCOTITE termékek. Lásd 97990.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought