Csuklós talp edzett acél 07144-420
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását
- Különböző anyagok
Mennyiségi egység
33,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós talp
Kivitel 2
csúszásmentes lemez
Alak
G
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
automataacél
D1=Menet
M20
D=talpátmérő
60
H=Magasság
45
H2
8
SW
30
T
18
Terhelhetőség
max., kN
24
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
G alak: nyomótányér, nemesíthető acél; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
További információk
A csúszásgátló lemez elnyeli a vibrációkat és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
A táblázatban megadott terhelhetőség csupán ajánlásként szolgál arra vonatkozóan, hogy a csuklós talp mekkora folyamatos statikus terhelésig alkalmazható.
A táblázatban megadott terhelhetőség csupán ajánlásként szolgál arra vonatkozóan, hogy a csuklós talp mekkora folyamatos statikus terhelésig alkalmazható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.