text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Csuklós talp
Kivitel 2
csúszásmentes lemez
Alak
G
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
automataacél
D1=Menet
M16
D=talpátmérő
50
H=Magasság
35
H2
7
SW
24
T
14
Terhelhetőség max., kN
20
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag, kivitel
G alak: nyomótányér, nemesíthető acél; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.

Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
További információk
A csúszásgátló lemez elnyeli a vibrációkat és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
A táblázatban megadott terhelhetőség csupán ajánlásként szolgál arra vonatkozóan, hogy a csuklós talp mekkora folyamatos statikus terhelésig alkalmazható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought