text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós talp
Kivitel 2
csúszásmentes lemez
Alak
G
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
automataacél
D1=Menet
M12
D=talpátmérő
40
H=Magasság
29
H2
6
SW
19
T
12
Terhelhetőség max., kN
17
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
G alak: nyomótányér, nemesíthető acél; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.

Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
További információk
A csúszásgátló lemez elnyeli a vibrációkat és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
A táblázatban megadott terhelhetőség csupán ajánlásként szolgál arra vonatkozóan, hogy a csuklós talp mekkora folyamatos statikus terhelésig alkalmazható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak