text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Csuklós talp
Alak
D
Alaptest anyaga
POM
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet
M20
D=talpátmérő
60
H=Magasság
42
H2
8
SW
30
T
18
Terhelhetőség max., kN
22
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag, kivitel
C alak: nyomótányér, POM; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.
D alak: nyomótányér, POM; golyós elem, nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak