text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós talp
Alak
D
Alaptest anyaga
POM
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet
M10
D=talpátmérő
32
H=Magasság
22
H2
5
SW
17
T
10
Terhelhetőség max., kN
10
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
C alak: nyomótányér, POM; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.
D alak: nyomótányér, POM; golyós elem, nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak