Csuklós talp 07144-316
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Különböző anyagok
Mennyiségi egység
24,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós talp
Alak
B
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M16
D=talpátmérő
50
H=Magasság
32
H2
7
SW
24
T
14
Terhelhetőség
max., kN
45
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
A alak: nyomótányér, nemesíthető acél; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.
B alak: nemesacél, fémtiszta.
B alak: nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.