Csuklós talp edzett acél 07144-110
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Különböző anyagok
Sales unit
10,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel foot
Form
A
Main
material
QT steel
Component
material
free-cutting steel
D1=Thread
M10
D=plate diameter
32
H=Height
22
H2
5
Load rating
max. kN
20
SW
17
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag, kivitel
A alak: nyomótányér, nemesíthető acél; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.
B alak: nemesacél, fémtiszta.
B alak: nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.