Hernyócsavar kúpos véggel nemesacél fémtiszta 07165-306X6
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
Mennyiségi egység
1,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
kúpos véggel
Kivitel 2
menetbiztosítóval
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
6
D2
4
L1
2,5
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
3
T
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
Acél vagy nemesacél (A 2).
Menetbiztosító, nejlon.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Acél, 45 H szilárdsági osztály, fekete.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.