text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
kúpos véggel
Kivitel 2
menetbiztosítóval
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
16
D2
4
L1
7
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
3
T
3,5
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
Acél vagy nemesacél (A 2).

Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Acél, 45 H szilárdsági osztály, fekete.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak