Hernyócsavar kúpos véggel nemesacél fémtiszta 07165-108X8
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
Mennyiségi egység
0,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
kúpos véggel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
8
D2
5,5
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.