Hernyócsavar kúpos véggel acél horganyzott 07165-410X40
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
Mennyiségi egység
0,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
kúpos véggel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
40
D2
7
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
5
T
6
UNSPSC Code
31161508
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.