text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
kúpos véggel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
L=Hossz
10
D2
7
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
5
T
4
UNSPSC Code
31161508
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak