Hernyócsavar kúpos véggel acél horganyzott 07165-405X16
- Kivitel: acél vagy nemesacél (A 2)
Sales unit
0,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
kúpos véggel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Menet
M5
G=menet / menethez
M5
L=Hossz
16
D2
3,5
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
2,5
T
2
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.