Hernyócsavar belső hatszög kulcsnyílással és heggyel nemesacél fémtiszta 07166-110X25
Mennyiségi egység
1,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással és heggyel
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M10
L=menethossz
25
Acélkulcs
A2
D2
2,5
Rögzítési mód
belső hatszög
SW
5
Szilárdsági osztály
70
T
6
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 45 H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
További információk
M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 esetén a csúcsszög 120°.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.