Támasztólemez négyszögletes keményfém 07116-309
- Beragasztható vagy beforrasztható
- Bordázott és ék alakú támasz
Mennyiségi egység
39,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztólemez
Kivitel 1
négyszögletes
Kivitel 2
ék alakú
Alaptest
anyaga
keményfém
A=Hossz
38,4 +0,5
B=Szélesség
19,5
S
6,35
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Keményfém.
Kivitel
szinterezett.
További információk
A keményfém támaszok recézett és ék alakú kivitelben érhetők el. Ezek pl. szürkeöntvény alaplapokba ragaszthatóak be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.