text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztólemez
Kivitel 1
négyszögletes
Kivitel 2
bordázott
Alaptest anyaga
keményfém
A=Hossz
9,5 -0,13
B=Szélesség
9,5 -0,13
S
3,2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Keményfém.
Kivitel
szinterezett.
További információk
A keményfém támaszok recézett és ék alakú kivitelben érhetők el. Ezek pl. szürkeöntvény alaplapokba ragaszthatóak be.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak