Támasztólemez kör keményfém 07112-110
- Beragasztható vagy beforrasztható
- 4 pontos támaszként és bordázott kivitelben
Mennyiségi egység
7,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztólemez
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
bordázott
Alaptest
anyaga
keményfém
D=külső átmérő
6,35
S=Vastagság
3,2
B
2,3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Keményfém.
Kivitel
szinterezett.
További információk
A keményfém támaszok 4-pontos támaszként és recézett kivitelben érhetők el. Ezek pl. szürkeöntvény alaplapokba ragaszthatóak be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.