Gripper négyzet alakú szerszámacél 07115-2012058
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Nagy nyomatékok átvitele még kemény anyagok esetén is
- Edzett, ill. keményfém
Mennyiségi egység
28,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
négyzet alakú
Alak
C
Alaptest
anyaga
szerszámacél
A=Hossz/Szélesség
20
D1=Rögzítőfurat
5,5
B
12
D2
10
Recézés
finom
Rögzítési mód
belső menet
T
6,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Szerszámacél, edzett, ill. keményfém.
Kivitel
Barnított.
További információk
A gripperek felszerelhetőek rögzítókarokra, megfogórendszerekre, készülékekre, befogópofákra és lengőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.
A gripperek átlagon felüli tartóerőt biztosítanak nagy vágónyomás esetén is.
A keményfém recézés be van forrasztva.
A gripperek átlagon felüli tartóerőt biztosítanak nagy vágónyomás esetén is.
A keményfém recézés be van forrasztva.
Rajzi hivatkozás
A alak: szerszámacél
B alak: szerszámacél, keményfém bordázott
C alak: szerszámacél
B alak: szerszámacél, keményfém bordázott
C alak: szerszámacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.