Gripper Hatlap acél 07114-17102
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Egyszerű szerelés
- 72-74 HRC keménység
Mennyiségi egység
16,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
Hatlap
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
keményfém
A=Menethossz
40
C=kulcsnyílás
17
G=Menet
M10
B
7,5
D
12,7
Recézés
finom
Rögzítési mód
külső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Hatlapfejű csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Recézés keményfém, 72–74 HRC keménység.
Recézés keményfém, 72–74 HRC keménység.
Kivitel
Barnított.
További információk
A keményfém recézés be van forrasztva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.