text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gripper
Kivitel 1
Hatlap
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
keményfém
A=Menethossz
25
C=kulcsnyílás
10
G=Menet
M6
B
5
D
7,9
Recézés
ultrafinom
Rögzítési mód
külső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Hatlapfejű csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Recézés keményfém, 72–74 HRC keménység.
Kivitel
Barnított.
További információk
A keményfém recézés be van forrasztva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak