Gripperek és betétek kör nemesacél gyémánt felülettel 07113-125105
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Nagy nyomatékok átvitele még kemény anyagok esetén is
- O alak: a gyémánt felület kiváló kopásállóságot biztosít
Mennyiségi egység
23,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripperek és betétek
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
süllyesztett furattal
Alak
O
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
gyémánt felülettel
D2=Átmérő
25
L3=magasság
10
D4
6,6
D5
11
Rögzítési mód
süllyesztett furat
T
7,6
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
Anyag, kivitel
O alak, nemesacél gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.
O alak: Az abrazív gyémántfelület fixen össze van forrasztva az alaptesttel. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós felületek megfogására minimális szorítónyomás mellett. A megfogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
O alak: Az abrazív gyémántfelület fixen össze van forrasztva az alaptesttel. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós felületek megfogására minimális szorítónyomás mellett. A megfogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.