text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gripperek és betétek
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
süllyesztett furattal
Alak
O
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
gyémánt felülettel
D2=Átmérő
20
L3=magasság
12
D4
6,6
D5
11
Rögzítési mód
süllyesztett furat
T
7,6
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
Anyag, kivitel
O alak, nemesacél gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.

O alak: Az abrazív gyémántfelület fixen össze van forrasztva az alaptesttel. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós felületek megfogására minimális szorítónyomás mellett. A megfogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought