Grippers and inserts round tool steel hardened and black oxid finish 07113-12510
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Nagy nyomatékok átvitele még kemény anyagok esetén is
Sales unit
19,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grippers and inserts
Version 1
round
Version 2
with countersink
Form
F
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
D2=Diameter
25
L3=height
10
D4
6,6
D5
11
Kind of fastening
bushes
T
7,6
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
Description
Anyag, kivitel
F alak, szerszámacél, edzett és barnított.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.