Gripperek és betétek kör nemesacél edzett és csupasz 07113-112102
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Nagy nyomatékok átvitele még kemény anyagok esetén is
Mennyiségi egység
7,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripperek és betétek
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
süllyesztett furattal
Alak
E
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett és csupasz
D2=Átmérő
12
L3=magasság
10
D4
4,5
D5
9
Rögzítési mód
süllyesztett furat
T
5,6
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
Anyag, kivitel
E alak, szerszámacél, edzett és barnított,
nemesacél, edzett, fémtiszta vagy POM.
nemesacél, edzett, fémtiszta vagy POM.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.