text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Grippers and inserts
Version 1
round
Version 2
with countersink
Form
C
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
D2=Diameter
20
L3=height
10
D4
6,6
D5
11
Kind of fastening
countersink
T
7,6
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
Anyag, kivitel
C alak, szerszámacél, edzett és barnított,
nemesacél, edzett, fémtiszta vagy POM.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak