text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gripperek és betétek
Kivitel 1
kör
Alak
M
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
barnított keményfém bordázat
D2=Átmérő
16
L3=magasság
10
C
4,5
D3
12,7
E
4,75
G
M6
L5
6
Rögzítési mód
belső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Anyag, kivitel
M alak, szerszámacél, keményfém bordázott, és barnított.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.

O alak: Az abrazív gyémántfelület fixen össze van forrasztva az alaptesttel. Kiválóan alkalmas fémtiszta vagy csúszós felületek megfogására minimális rögzítőnyomás mellett. A megfogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.

P alak: A poliuretán felület szorosan az alaptestre van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.

A gripperek és betétek a következőkben megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02007-120X030 ... 02009-924X080
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak