Gripperek és betétek kör POM fehér 07113-10109
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Nagy nyomatékok átvitele még kemény anyagok esetén is
Mennyiségi egység
6,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripperek és betétek
Kivitel 1
kör
Alak
K
Alaptest
anyaga
POM
Alaptest
színe
fehér
D2=Átmérő
10
L3=magasság
10
G
M5
L4
5
Rögzítési mód
belső menet
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
Anyag, kivitel
K alak, POM, fehér.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek rögzítókarokra, megfogórendszerekre, készülékekre, befogópofákra és lengőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.
A gripperek és betétek az alább megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02009-120X030 ... 02009-924X080
A gripperek és betétek az alább megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02009-120X030 ... 02009-924X080
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.